Publicar produtos
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00160

    Traduzido por Google,
    Lixeira da linha System 900 - base angular - ideal para toalhas de papel usadas - capacidade aproximada de 25 litros - suporte para saco de lixo integrado e discreto com sistema de abertura fácil para inserir e remover o saco - 260 mm de largura, 501 mm de altura e 203 mm de profundidade - para montagem na parede ou uso independente - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - inclui material de fixação HEWI resistente à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-05-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)501
    • Largura (mm)260
    • Profundidade (mm)203
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers