Publicar produtos
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
Toilet roll holder, 162-21-10060
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-10060

    Traduzido por Google,
    Sistema de suporte para papel higiênico 162 - Suporte em formato de U com abertura em ângulo, dobrável para a direita - fabricado em aço inoxidável com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - 137 mm de largura, 110 mm de altura, 15 mm de diâmetro - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-21-10060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)137
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units