Publicar produtos
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
Shelf, 477-03-100
    HEWI

    Shelf, 477-03-100

    Traduzido por Google,
    Prateleira Range 477 - prateleira com borda arredondada - sistema de travamento antifurto - 600 mm de largura, 26 mm de altura e 140 mm de profundidade - fabricada em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 24 (laranja), 33 (vermelho rubi), 55 (azul água), 74 (verde maçã), 84 (marrom), 86 (areia), 95 (cinza pedra), 97 (cinza claro), 98 (branco sinal), 99 (branco puro) - incluindo material de fixação HEWI anticorrosivo. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-03-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)26
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS