Publicar produtos
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360
    HEWI

    Shower curtain rail, 2000 mm, 700-34-40360

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina S 700 - varão reto com argolas para cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui 20 argolas para cortina - Comprimento 2000 mm - largura recomendada da cortina: 3000 mm - Diâmetro do varão 25 mm, diâmetro da roseta 70 mm - pode ser encurtado em até 200 mm em cada extremidade no local - inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão e testados para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-34-40360
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia