Publicar produtos
active+ Shelf, 477-03D100
active+ Shelf, 477-03D100
active+ Shelf, 477-03D100
    HEWI

    active+ Shelf, 477-03D100

    Traduzido por Google,
    Prateleira da linha 477 - prateleira com borda arredondada - sistema de travamento antifurto - 600 mm de largura, 26 mm de altura e 140 mm de profundidade - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - fabricada em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com micropartículas de prata antimicrobianas ativas - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-03D100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)26
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units