Publicar produtos
Tumbler with flat bottom, Matt edition, 477-04B020
Tumbler with flat bottom, Matt edition, 477-04B020
Tumbler with flat bottom, Matt edition, 477-04B020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, Matt edition, 477-04B020

    Traduzido por Google,
    Copo Térmico Range 477 com fundo plano - copo redondo com fundo plano - autoportante e adequado para encaixar no suporte pequeno (477.00.100) - 80 mm de altura e 73 mm de diâmetro - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-04B020
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTumbler/ Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)73
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units