Publicar produtos
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-100
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-100
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-100
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-100

    Traduzido por Google,
    Lixeira Range 477 - recipiente cilíndrico com tampa articulada - recipiente de lixo removível - a tampa abre aplicando uma leve pressão com o joelho ou a mão - compartimento integrado para sacos higiênicos padrão - com etiqueta autoadesiva com instruções para abertura com o joelho - adequada apenas para montagem na parede - capacidade aproximada de 6 litros - 330 mm de altura, 210 mm de profundidade e 180 mm de diâmetro - fabricada em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste