Publicar produtos
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10199

    Traduzido por Google,
    Lixeira higiênica Range 477 - recipiente retangular com grandes raios e tampa articulada - capacidade aproximada de 6 litros - suporte para saco de lixo integrado e oculto - recipiente de lixo removível - a tampa abre aplicando-se uma leve pressão no recipiente com o joelho ou a mão - com etiqueta adesiva explicando a operação com o joelho - adequada apenas para montagem na parede - 310 mm de altura, 198 mm de profundidade, 161 mm de largura - Corpo e suporte de parede em poliamida de alto brilho na cor HEWI 99 (branco puro) - tampa em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui materiais de montagem HEWI anticorrosivos - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05-10199
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)161
    • Profundidade (mm)198
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units