Publicar produtos
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298

    Traduzido por Google,
    Lixeira de papel Range 477 - recipiente retangular com grandes dimensões - ideal para recolher toalhas de papel usadas - Capacidade aproximada de 25 litros - suporte para saco de lixo integrado e oculto - tampa com aba de elevação - 281 mm de largura, 505 mm de altura e 181 mm de profundidade - Para montagem na parede - Corpo e tampa em poliamida de alto brilho na cor HEWI 98 (branco sinal) - Elemento da estrutura em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05-20298
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)508
    • Largura (mm)281
    • Profundidade (mm)189
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers