Publicar produtos
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Traduzido por Google,
    Cesto para toalhas de papel da gama 477 - recipiente retangular em chapa metálica perfurada com tampa em poliamida - serve como lixeira para toalhas de papel usadas - a tampa removível comporta e cobre sacos de lixo - pode ser usado em chão ou fixado na parede - 307 mm de largura, 515 mm de altura e 288 mm de profundidade - chapa metálica perfurada, branca - fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana ativa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-05D20012
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)307
    • Profundidade (mm)288
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
    • Código CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles