Publicar produtos
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 477-06-10299

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de sabonete líquido Range 477 - corpo retangular com grandes raios - para sabonete líquido padrão - com reservatório interno para enchimento livre, capacidade de 500 ml - reservatório interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - dispensador de sabonete sem contato - adesivo incluso para identificação do dispensador (caso necessário para distinguir entre dispensador de sabonete, dispensador de sabonete líquido em espuma e dispensador de desinfetante) - Iluminação da área de saída quando o sensor é ativado (luz azul) - com indicador de troca de bateria - com trava de segurança contra uso indevido - sem necessidade de manutenção - 134 mm de largura, 278 mm de altura e 106 mm de profundidade - para montagem na parede - corpo em poliamida de alto brilho na cor HEWI 99 (branco puro) - elemento de moldura/abertura para remoção em poliamida de alto brilho conforme a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - Pilhas (AA 1,5 V / 4 unidades) não inclusas - marcação CE em conformidade com Diretiva EMC 2014/30/UE - Adequado para sabonete líquido com viscosidade de 1 a 3.000 mPa·s - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06-10299
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)282
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers