Publicar produtos
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
Soap dispenser, 477-06-10199
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10199

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete Range 477 - corpo retangular com grandes raios - para sabonete líquido padrão - com reservatório interno para enchimento livre, capacidade de 600 ml - o reservatório interno pode ser removido para limpeza - indicador de nível lateral - com alavanca para dispensação manual de sabonete - com dispositivo de travamento para proteção contra uso indevido - 134 mm de largura, 278 mm de altura e 106 mm de profundidade - para montagem na parede - corpo e alavanca em poliamida de alto brilho na cor HEWI 99 (branco puro) - elemento de moldura em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - incluindo material de fixação HEWI anticorrosivo - adequado para sabonete líquido com viscosidade de 1.500 a 4.000 mPa-s - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06-10199
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)299
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers