Publicar produtos
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Paper towel dispenser, 477-06D60005

    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel Range 477 - recipiente retangular com abertura de acesso facilitada - para toalhas de papel padrão, capacidade para aproximadamente 450 toalhas - abertura do dispensador de fácil utilização - fácil de abastecer e com trava - para montagem na parede - 310 mm de largura, 459 mm de altura, 160 mm de profundidade - recipiente fabricado em material sintético branco translúcido de alta qualidade - abertura do dispensador com borda em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) com prata antimicrobiana ativa - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06D60005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)459
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers