Publicar produtos
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
Toilet brush unit, 477-20-10005
    HEWI

    Toilet brush unit, 477-20-10005

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário Range 477 - cabo da escova com cabeça preta substituível em poliamida - suporte da escova com base curva e topo esférico semiaberto em anel - a parte superior gira 360° - o recipiente é removível, mas também pode ser fixado para evitar furtos - a cabeça da escova pode ser substituída por encaixe tipo baioneta - proteção antifurto por meio de parafusos ocultos - 141 mm de largura, 470 mm de altura e 140 mm de profundidade - suporte, porta-escova e cabo da escova em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - parte superior em material sintético translúcido na cor branca - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-20-10005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)141
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units