Publicar produtos
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100
    HEWI

    Toilet brush unit, Matt edition, 477-20B100

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário Range 477 - cabo da escova com cabeça preta substituível em poliamida - suporte da escova com base curva e topo esférico semiaberto em anel - a parte superior pode ser girada - o recipiente é removível, mas também pode ser fixado para evitar furtos - a cabeça da escova pode ser substituída por meio de encaixe tipo baioneta - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 141 mm de largura, 470 mm de altura e 140 mm de profundidade - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-20B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brush units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)141
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units