Publicar produtos
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
Spare roll holder, 477-21-200
    HEWI

    Spare roll holder, 477-21-200

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolo de papel higiênico cilíndrico da linha 477 com encaixe redondo - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 123 mm de comprimento, 33 mm de diâmetro, 70 mm de diâmetro do encaixe - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-21-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)123
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010554
    • Nome ETIMSpare toilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units