Publicar produtos
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
Tumbler with holder, 700-04-00000
    HEWI

    Tumbler with holder, 700-04-00000

    Traduzido por Google,
    Copo S 700 com suporte - copo cilíndrico com base plana - suporte de parede em formato de anel - para montagem na parede com fixação oculta - 79 mm de largura, 110 mm de altura e 92 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - incluindo materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-04-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTumbler/ Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)92
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010146
    • Nome ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units