Publicar produtos
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
Soap dispenser with holder, 700-06-00000
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 700-06-00000

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete ou desinfetante com suporte, S 700 - dispensador de sabonete cilíndrico com suporte de parede em formato de anel - Bomba metálica cromada de alta qualidade - capacidade aproximada de 200 ml - projetado para sabonete líquido padrão, desinfetantes e géis - 79 mm de largura, 169 mm de altura e 92 mm de profundidade - Dispensador de sabonete e suporte de parede fabricados em poliamida de alto brilho nas cores da paleta HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - incluindo materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-06-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)169
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers