Publicar produtos
Toilet brush unit, 700-20-00000
Toilet brush unit, 700-20-00000
Toilet brush unit, 700-20-00000
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00000

    Traduzido por Google,
    Conjunto para Escova Sanitária S 700 - Conjunto para escova sanitária composto por suporte, recipiente e escova - a cabeça da escova pode ser substituída graças ao sistema de encaixe tipo baioneta - o recipiente interno pode ser removido para limpeza - 442 mm de altura, 98 mm de largura, 115 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - para montagem na parede, fixação oculta - inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-20-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)442
    • Largura (mm)98
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units