Publicar produtos
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    Traduzido por Google,
    Suporte Móvel para Chuveiro S 700 - para barras de apoio de chuveiro e banheira, e barras de suporte em L com suporte para chuveiro - adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - Pode ser adaptado a sistemas de barras horizontais com diâmetro de 33 mm - pode ser instalado sem ferramentas - o encaixe cônico facilita a fixação do chuveiro de mão - 47 mm de altura, 31 mm de largura, 72 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-33-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)47
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)72.4
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units