Publicar produtos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 762 x 1250 mm, 700-35-00200

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com trilho deslizante e suporte para ducha manual S 700 - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes unidas em ângulos retos, com suportes e rosetas estendendo-se em direção à parede - Ducha manual automática: O suporte da ducha pode ser movido suavemente, com travamento automático - operação simples e intuitiva com uma só mão - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico na barra de apoio da ducha ajustável em qualquer ângulo - Com trilho vertical e suporte para ducha manual que pode ser movido para o lado (para instalação) - Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento vertical 1250 mm, - Comprimento horizontal 762 mm - Diâmetro do trilho 33 mm, profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da roseta 70 mm - adequada para duchas manuais de diversos fabricantes - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão e testados para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com os materiais de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em poliamida de alto brilho, de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Atenção: ao utilizar com assentos suspensos removíveis, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-35-00200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)835
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units