Publicar produtos
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
Hook strip, 700-90-00200
    HEWI

    Hook strip, 700-90-00200

    Traduzido por Google,
    Trilho de Gancho S 700 - Trilho com três ganchos cilíndricos - Profundidade 43 mm, largura 158 mm, ganchos com 18 mm de diâmetro - para montagem na parede, fixação oculta - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Fornecido sem material de fixação - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-90-00200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosHooks, Walking aid holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)163
    • Profundidade (mm)43.4
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniclassCoat Hooks