Publicar produtos
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
Toilet brush unit, 801-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-200

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário Range 801 - recipiente em formato de cone com ampla abertura - a escova se autocentra ao ser colocada no recipiente e se mantém na posição vertical automaticamente - a cabeça da escova pode ser substituída graças ao encaixe tipo baioneta - com reservatório interno para desinfetante - recipiente removível - para montagem na parede - 458 mm de altura, 130 mm de largura e 140 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-20-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)458
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units