Publicar produtos
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
HEWI Toilet brush unit
    HEWI

    HEWI Toilet brush unit

    Traduzido por Google,
    Conjunto para escova de vaso sanitário Range 801 - cabo longo com pega ergonômica e cabeça da escova preta em poliamida - recipiente em formato de cone com ampla abertura - cabeça da escova substituível graças ao sistema de encaixe tipo baioneta - a escova se autocentra ao ser colocada no recipiente e se mantém na posição vertical automaticamente - com reservatório interno para desinfetante - recipiente removível - para montagem na parede - 575 mm de altura, 130 mm de largura e 140 mm de profundidade - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-20B100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 00
    • Título OmniclassCleaning Equipment