Publicar produtos
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-14050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L da linha 801 - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - Utilizada para sustentação e suporte - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Comprimento horizontal 500 mm, comprimento vertical 1000 mm - Profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada nos lados direito e esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Kit de atualização para porta-papel higiênico 801.50.011 e kit de atualização para acionamento da descarga do vaso sanitário (rádio) 801.50.060 podem ser instalados posteriormente - Atende aos requisitos da norma SIA 500 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-22-14050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing