Publicar produtos
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
active+ L-shaped support rail, 801-22D100
    HEWI

    active+ L-shaped support rail, 801-22D100

    Traduzido por Google,
    Barra de suporte em L da linha 801 - barras verticais e horizontais unidas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - para sustentação e suporte - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - pode ser montada à esquerda ou à direita - para fixação na parede com materiais e rosetas de fixação especiais HEWI - comprimento horizontal 300 mm, comprimento vertical 600 mm, profundidade 89 mm - diâmetro da barra 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - fabricada em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com micropartículas antimicrobianas ativas de prata - kit de atualização, porta-papel higiênico pode ser instalado posteriormente - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-22D100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units