Publicar produtos
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 de 5 estrelas2.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cortina para chuveiro/box - com bainha lateral e ilhós de aço inoxidável - padrão branco liso - com bainha enrolada em aço inoxidável na parte inferior e ilhós perfurados em aço inoxidável na parte superior, adequada para argolas de cortina HEWI - lavável a 40°C e desinfetável a 60°C - resistente à água - antiestática - acabamento especial resistente a manchas de mofo e bolor - com acabamento antimicrobiano à base de prata - largura da cortina 2000 mm, altura da cortina 2000 mm - com 14 ilhós - feita de 100% Trevira CS, retardante de chamas conforme DIN 4102/B1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-34-V0230
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010492
    • Nome ETIMShower curtain
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains