Publicar produtos
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10051
Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10051
    HEWI

    Rail with shower head holder WARM TOUCH, 801-33-10051

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro Range 801 - fabricada em poliamida revestida com acabamento cromado de alta qualidade e agradável ao toque - barra vertical com extremidades em ângulo reto, com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio - distância entre furos de 600 mm - 89 mm de profundidade, distância livre da parede de 56 mm, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - adequada para chuveiros de diversos fabricantes - suporte para chuveiro fabricado em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, através de uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - o adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - para montagem na parede com materiais de fixação e rosetas especiais HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-33-10051
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing