Publicar produtos
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110
    HEWI

    Rail with shower head holder, c to c 900 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-110

    Traduzido por Google,
    Barra de parede Range 801 com suporte para chuveiro - barra vertical com extremidades em ângulo reto, com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - distância entre centros de 900 mm - 89 mm de profundidade, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - adequada para chuveiros de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - o adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro de mão - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - para montagem na parede com materiais de fixação e rosetas especiais HEWI - fabricada em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-33-110
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS