Publicar produtos
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
    HEWI

    Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021

    Traduzido por Google,
    Suporte de teto modelo 801 - trilho em material sintético com roseta de fixação - para instalação de trilhos de cortina de chuveiro - com núcleo metálico - fixado no teto com roseta - comprimento ajustável em incrementos de 10 mm e possibilidade de encurtamento na roseta em até 100 mm - 500 mm de comprimento, diâmetro do trilho 33 mm - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34-021
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCeiling support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains