Publicar produtos
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-1061

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro da linha 801 com suporte de teto - trilhos dispostos vertical e horizontalmente, conectados em ângulos retos, com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - montado na parede e no teto utilizando materiais de fixação e rosetas HEWI anticorrosivos - varão para base de chuveiro de 1000 x 1000 mm, com distância entre furos de 983 x 983 mm, podendo ser encurtado nas extremidades no local até um mínimo de 220 mm - suporte de teto com 500 mm de comprimento, ajustável em incrementos de 10 mm e com encurtamento máximo de 100 mm na roseta - diâmetro do trilho de 33 mm - com 20 argolas para cortina - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - com núcleo metálico - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34-1061
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)535
    • Largura (mm)1018
    • Profundidade (mm)1018
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains