Publicar produtos
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1500 x 1500 mmwith aluminum core, 801-34-120

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro linha 801 - trilhos horizontais unidos em ângulo reto e equipados com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - com núcleo metálico - fixação com rosetas na parede e no teto, suporte de teto necessário - com 28 argolas para cortina - para base de chuveiro de 1500 x 1500 mm (distância entre centros 1483 x 1483 mm), diâmetro do trilho 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - as extremidades da roseta podem ser encurtadas em até 220 mm no local - fabricado em poliamida de alta qualidade de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34-120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1518
    • Profundidade (mm)1518
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains