Publicar produtos
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro da linha 801 com suporte de teto - trilhos dispostos vertical e horizontalmente, conectados em ângulos retos, com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - montado na parede e no teto utilizando materiais de fixação e rosetas HEWI anticorrosivos - varão para base de chuveiro de 1200 x 1200 mm, com distância entre furos de 1183 x 1183 mm, podendo ser encurtado nas extremidades no local até um mínimo de 220 mm - suporte de teto com 500 mm de comprimento, ajustável em incrementos de 10 mm e com encurtamento máximo de 100 mm na roseta - diâmetro do trilho de 33 mm - com 24 argolas para cortina - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - com núcleo metálico - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34B1161
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower partition, Shower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)551
    • Largura (mm)1218
    • Profundidade (mm)1218
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units