Publicar produtos
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-21051

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro Série 801 - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Barras dispostas vertical e horizontalmente, conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento vertical: 1100 mm, Comprimento horizontal: 762 mm - Profundidade: 89 mm, Distância da parede: 56 mm, Diâmetro da barra: 33 mm, Diâmetro da roseta: 70 mm - Adequada para chuveiros de mão de diversos fabricantes - Suporte para chuveiro em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal) - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, através de uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Fixação na parede com material de montagem específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada no lado direito ou esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com Material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-21051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures