Publicar produtos
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212
    HEWI

    Rail with vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-212

    Traduzido por Google,
    Chuveiro, barra de apoio para banheira com suporte para chuveiro incluído. Chuveiro de mão e mangueira da série 801, composto por: - Chuveiro, barra de apoio para banheira com suporte para chuveiro - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento vertical: 1100 mm, Comprimento horizontal: 762 mm - Profundidade: 89 mm, Distância da parede: 56 mm, Diâmetro da haste: 33 mm, Diâmetro da roseta: 70 mm - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montado no lado direito ou esquerdo - Testado até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em poliamida de alto brilho na cor HEWI 99 (branco puro) e - Chuveiro de mão com 1 jato e mangueira de plástico branca - Chuveiro de mão com botões anticalcário de fácil limpeza - Tipo de jato: Chuva - Diâmetro do chuveiro: 105 mm - Botões e anel em plástico cinza claro - Vazão a 3 bar: 14 l/min - Filtro de sujeira lavável - Rosca de conexão G 1/2, Tamanho da conexão: DN 15 - Comprimento da mangueira: 2000 mm - Proteção contra dobras - Cone giratório que impede a torção da mangueira - Cone giratório/encaixe metálico cromado - Chuveiro de mão testado de acordo com as normas KTW e W270 - Mangueira de chuveiro testada de acordo com as normas EN 1113 e KTW - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-212
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)820
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units