Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder WARM TOUCH, 801-35-31051

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com trilho deslizante da série 801, para instalação em canto. Fabricada em poliamida cromada de alta qualidade com toque agradável. Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, com hastes conectadas em ângulo reto por rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro. Possui trilho vertical com suporte para chuveiro que pode ser deslocado lateralmente (para instalação). Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança. Comprimento vertical: 1100 mm, comprimento horizontal (instalação em canto): 762 mm cada. Profundidade: 89 mm, distância da parede: 56 mm, diâmetro da haste: 33 mm, diâmetro da roseta: 70 mm. Compatível com duchas manuais de diversos fabricantes. Suporte para chuveiro em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal). O suporte para chuveiro possui inclinação contínua e ajuste de altura através de uma alavanca. Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe da ducha. Núcleo contínuo em aço resistente à corrosão. Instalação na parede com material de fixação específico para esse tipo de parede. e rosetas HEWI - Podem ser montadas nos lados direito e esquerdo - testadas até 200 kg quando usadas com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-31051
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing