Publicar produtos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-312
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-312
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-312
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-312

    Traduzido por Google,
    Chuveiro, barra de apoio para banheira com barra de chuveiro deslizante inclusa. Chuveirinho e mangueira da série 801, compostos por: - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - Com barra vertical com suporte para chuveiro que pode ser movido para o lado (para instalação) - Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio e fixação - Comprimento vertical 1100 mm, comprimentos horizontais (montagem em canto) 762 mm cada - Profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montado no lado direito ou esquerdo - testado até 200 kg quando usado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - fabricado em alto brilho Poliamida na cor HEWI 99 (branco puro) e - Chuveiro de mão com 1 jato e mangueira plástica branca - Chuveiro de mão com botões anticalcário de fácil limpeza - Tipo de jato: Rain - Diâmetro do chuveiro: 105 mm - Botões e anel em plástico cinza claro - Vazão a 3 bar: 14 l/min - Filtro de sujeira lavável - Rosca de conexão G 1/2, Tamanho da conexão: DN 15 - Comprimento da mangueira: 2000 mm - Proteção contra dobras - Cone giratório que impede a torção da mangueira - Cone giratório/recartilhado metálico cromado - Chuveiro de mão testado de acordo com as normas KTW e W270 - Mangueira testada de acordo com as normas EN 1113 e KTW - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-312
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units