Publicar produtos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-317

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com suporte ajustável para o chuveiro incluso. Chuveiro de mão e mangueira da série 801, composto por: - barra de apoio para chuveiro e banheira com suporte ajustável para ducha - barras dispostas vertical e horizontalmente, conectadas em ângulos retos com rosetas de fixação em material sintético e suporte para ducha - com barra para ducha que pode ser empurrada verticalmente para o lado (para montagem) - serve para apoio e sustentação na área do chuveiro e da banheira - comprimento vertical de 1100 mm, comprimento horizontal (montagem em canto) de 762 mm - 91 mm de profundidade, distância livre da parede de 58 mm, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - adequado para suportes de ducha de mão de diversos fabricantes - a ducha pode ser inclinada infinitamente e sua altura pode ser ajustada puxando ou pressionando uma alavanca de grande superfície - o suporte cônico na ducha facilita o encaixe da mesma - com núcleo de metal e extremidades reforçadas em aço inoxidável - montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - pode ser montado no lado esquerdo ou direito - feito de poliamida de alto brilho Na cor HEWI 99 e - Chuveiro de mão com 1 jato e mangueira de chuveiro em material sintético, cor branca - Chuveiro de mão com botões antideslizantes de fácil limpeza - Tipo de jato: Chuva - Diâmetro do chuveiro: 105 mm - Botões e anel em material sintético cinza claro - Vazão a 3 bar: 14 l/min - Filtro coletor de sujeira lavável - Rosca de conexão G 1/2, tamanho da conexão: DN 15 - Comprimento da mangueira: 1600 mm - Proteção contra dobras - Cone rotativo/recartilhado metálico cromado - Chuveiro de mão testado conforme KTW e W270 - Mangueira de chuveiro testada conforme EN 1113 e KTW - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras em L e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-317
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units