Publicar produtos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. handheld shower and shower hose, 801-35-318

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com suporte ajustável para o chuveiro incluso. Chuveiro e mangueira da linha 801, composto por: - barra de apoio para chuveiro e banheira com suporte ajustável para o chuveiro - barras dispostas vertical e horizontalmente, conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em material sintético e suporte para chuveiro - com barra para chuveiro que pode ser empurrada verticalmente para o lado (para instalação) - serve para apoio e sustentação na área do chuveiro e da banheira - comprimento vertical de 1100 mm, comprimento horizontal (instalação em canto) de 762 mm - 91 mm de profundidade, distância livre da parede de 58 mm, diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - adequado para chuveiros de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado infinitamente e sua altura pode ser ajustada puxando ou pressionando uma alavanca de grande superfície - o encaixe cônico no suporte do chuveiro facilita a instalação do chuveiro - com núcleo metálico e extremidades reforçadas em aço inoxidável - fixado na parede com material de fixação específico para parede e rosetas da HEWI - pode ser instalado no lado esquerdo ou direito - feito de poliamida de alto brilho na cor HEWI Chuveiro de 99 e 1 jato com mangueira de material sintético, cor branca - chuveiro com saliências anticalcário de fácil limpeza - tipo de jato: Chuva - diâmetro do chuveiro: 105 mm - saliências e anel em material sintético cinza claro - vazão a 3 bar: 14 l/min - filtro coletor de sujeira lavável - rosca de conexão G 1/2, tamanho da conexão: DN 15 - comprimento da mangueira: 2000 mm - proteção contra dobras - cone giratório que protege a mangueira contra torções - cone giratório/recartilhado em metal cromado - chuveiro testado conforme KTW e W270 - mangueira testada conforme EN 1113 e KTW - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras em L e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-318
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units