Publicar produtos
HEWI Support rail
HEWI Support rail
    HEWI

    HEWI Support rail

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio da gama 801 - barra com curvas em ângulo reto nas extremidades e rosetas de fixação em aço - para fixação e suporte - com núcleo contínuo em aço resistente à corrosão - para montagem na parede com materiais e rosetas de fixação especiais HEWI - distância entre centros de 900 mm - diâmetro da barra de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm - fabricada em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Atenção: ao utilizar com bancos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras em L e barras de apoio para chuveiro com bancos suspensos correspondentes pode ser encontrada no nosso catálogo online, na área de downloads do respetivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-36-140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)970
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing