Publicar produtos
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Range 801 - Fabricada em poliamida revestida com acabamento cromado de alta qualidade e agradável ao toque - Barra com curvas em ângulo reto nas extremidades e rosetas de fixação em aço - Para apoio e sustentação - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Para montagem na parede com materiais e rosetas de fixação especiais HEWI - Distância entre fixações: 900 mm - Profundidade: 89 mm, distância livre da parede: 56 mm, diâmetro da barra: 33 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - Observação: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras em L e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-36-14050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)970
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing