Publicar produtos
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
    HEWI

    Stationary support rail, 801-50-310

    Traduzido por Google,
    Suporte fixo da gama 801 - dois trilhos paralelos, um sobre o outro, unidos por uma curva de ligação - para fixação e suporte - capacidade de carga de 100 kg - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - para montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - fixação oculta - projeção de 700 mm, altura de 259 mm e profundidade de 78 mm, diâmetro do trilho de 33 mm - fabricado em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - suporte para papel higiênico 801.50.011, mecanismo de descarga de vaso sanitário (controlado por rádio) 801.50.060 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA para adaptação - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50-310
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars