Publicar produtos
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), Matt edition, 801-50B060

    Traduzido por Google,
    Kit de atualização do mecanismo de descarga do vaso sanitário (controlado por rádio) - para adaptação no trilho de suporte articulado HEWI 801.50... - para fácil instalação - 50 mm de largura, 68 mm de altura, 105 mm de comprimento - fabricado em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - frequência de transmissão 868,4 MHz - adequado para sistemas de descarga de vaso sanitário controlados por rádio fabricados pela Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE e Grohe - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50B060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units