Publicar produtos
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B100

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada e giratória da série 801 - Dois trilhos paralelos, dispostos um sobre o outro, unidos por um arco de conexão - utilizada para sustentação e apoio - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Pode ser dobrada para cima e, dobrada para baixo com mecanismo de trava, na posição elevada pode ser girada para a esquerda ou para a direita em direção à parede - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede (vendido separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Montagem oculta - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Projeção 600 mm, Altura 259 mm e largura 78 mm, Trilho com 33 mm de diâmetro - fabricada em poliamida fosca nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Vaso sanitário Suporte para papel higiênico 801.50B011, mecanismo de descarga do vaso sanitário (sem fio) 801.50B060 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA adaptáveis ​​- produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos da norma DIN 18040 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50B100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars