Publicar produtos
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada e giratória da série 801 - Dois trilhos paralelos, dispostos um sobre o outro, unidos por um arco de conexão - utilizada para sustentação e suporte - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Pode ser dobrada para cima e, dobrada para baixo com mecanismo de trava, na posição elevada pode ser girada para a esquerda ou para a direita em direção à parede - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede (vendido separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Montagem oculta - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Projeção 900 mm, Altura 259 mm e largura 78 mm, Trilho com 33 mm de diâmetro - fabricada em poliamida fosca nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Vaso sanitário Suporte para papel higiênico 801.50B011, mecanismo de descarga do vaso sanitário (sem fio) 801.50B060 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA adaptáveis ​​- produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - atende aos requisitos da ÖNORM B1600/1601 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50B130
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit