Publicar produtos
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
    HEWI

    Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada da gama 801 - Duas barras paralelas, dispostas uma sobre a outra, unidas por um arco de ligação - utilizada para sustentação e suporte - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede (a encomendar separadamente). Fita de vedação para os pontos de fixação incluída na entrega - Montagem oculta - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Projeção 850 mm, Altura 259 mm e largura 78 mm, Barra com 33 mm de diâmetro - fabricada em poliamida mate nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinzento claro), 95 (cinzento pedra) e 92 (cinzento antracite) - Porta-papel higiénico 801.50B011, Mecanismo de descarga da sanita (Rádio) 801.50B060 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA adaptáveis ​​- produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50B220
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars