Publicar produtos
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
HEWI Removable hanging seat
    HEWI

    HEWI Removable hanging seat

    Traduzido por Google,
    Gama 801 Assento suspenso removível - Construção em barras, superfície do assento e encosto - serve como assento removível na área do chuveiro - para pendurar em barras de apoio e corrimãos de chuveiro, diâmetro da barra 30, 32 e 33 mm - 345 mm de largura, 471 mm de altura, 480 mm de profundidade - assento 345 mm de largura, 333 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI - Com núcleo de aço resistente à corrosão - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e corrimãos de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-106
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)471
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats