Publicar produtos
Hinged seat, 801-51-207
Hinged seat, 801-51-207
Hinged seat, 801-51-207
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-207

    Traduzido por Google,
    Assento articulado da linha 801 - Estrutura com barras e assento - para uso seguro no chuveiro - com assento dobrável que economiza espaço - Fixação na parede com material de fixação HEWI específico para paredes - Fita e varetas de vedação para vedação dos pontos de fixação de acordo com a norma DIN 18534 inclusas - Instalação embutida - testado até 200 kg quando utilizado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - 378 mm de largura, 408 mm de profundidade - assento com 345 mm de largura - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI - Com núcleo de aço resistente à corrosão - Placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-207
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)408
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats