Publicar produtos
Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51-210
Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51-210
Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51-210
    HEWI

    Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51-210

    Traduzido por Google,
    Assento articulado da linha 801 - Composto por trilhos e elementos de assento - para sentar-se com segurança na área do chuveiro - com assento dobrável que economiza espaço - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede - Fita de vedação e varetas de vedação para vedação dos pontos de montagem de acordo com a norma DIN 18534 estão incluídas - Montagem oculta - testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - 478 mm de largura, 428 mm de profundidade - Elementos do assento com 60 mm de largura - fabricados em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI - Com núcleo de aço resistente à corrosão - Placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)478
    • Profundidade (mm)428
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats