Publicar produtos
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
Backrest, 801-51-900
    HEWI

    Backrest, 801-51-900

    Traduzido por Google,
    Barra de encosto da linha 801 - encosto acolchoado com trilhos de fixação em ângulo reto em cada lado - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - para montagem em trilhos de suporte articulados ou suportes fixos com placa de montagem na parede, ajustável no local - 670 a 730 mm de largura, 220 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho 33 mm - almofada do encosto em PUR preto - fabricado em poliamida de alta qualidade de acordo com a tabela de cores HEWI - atende aos requisitos DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-900
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)763
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers